Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročných průmyslových podmínkách. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno elastickou pneumatikou bez barvících látek, která je vulkanizována pro optimální vlastnosti a bezpečnost. Ložisko je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod kolečka. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých aplikacích. Statická nosnost kolečka je 600 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 200 kg při rychlosti 6 km/h a 300 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Alpha je určeno pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3478UFP160P63
EAN
4031582394917
Číslo materiálu S4
990000803
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
115 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
200 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,79 kg
Název produktu
Alpha
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
115 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi