Pevné Kolečko 160 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990038759
EAN:
4031582306590
Číslo výrobku:
3478PJR160P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro sn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Tělo kolečka je vyrobeno z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi, tichý provoz a ochranu přepravovaných předmětů. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou integraci do různých vozíků a přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.