Pevné Kolečko 150 mm
Agila
EAN:
4031582302431
Číslo výrobku:
2478UAP150P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné Kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality, které zajišťuje...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné Kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality, které zajišťuje spolehlivou konstrukci. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška sestavy dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Tato kombinace materiálů a technických parametrů poskytuje optimální poměr mezi odolností, manévrovatelností a zatížitelností pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivé transportní řešení s pevným uložením.