Pevné Kolečko 125 mm
Delta twin
Číslo objednávky:
990837761
EAN:
4031582365894
Číslo výrobku:
9948ITP125P63 soft cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Delta twin je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou, které využívá robustní pouzdro z litiny nebo kované litiny, těžká. Kolečko...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Delta twin je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou, které využívá robustní pouzdro z litiny nebo kované litiny, těžká. Kolečko je vybaveno hliníkovým tělesem s odlitým polyuretanovým běhounem a přesnými kuličkovými ložisky pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 178 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení, kde je vyžadována vysoká odolnost a přesnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce