Pevné Kolečko 125 mm
Delta twin
Číslo objednávky:
990837800
EAN:
4031582365887
Číslo výrobku:
9948ITP125P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Pevné Kolečko Delta twin s obdélníkovou destičkou představuje robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je reali...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné Kolečko Delta twin s obdélníkovou destičkou představuje robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje spolehlivé připojení k podvozku. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 178 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce