Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
9688IFP125P63 CL67
EAN
4031582366228
Číslo materiálu S4
990827735
Core attributes
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
98 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
170 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
225 mm
Poloměr otáčení
112,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø125

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v průmyslových i komerčních aplikacích. S hmotností 0,54 kg nabízí optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů v různých provozních podmínkách.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovaná a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou pro optimální jízdní vlastnosti a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovaná a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou pro optimální jízdní vlastnosti a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg