Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce. Kolečko má průměr 125 mm s tělem vyrobeným z polypropylenu a běhoun z termoplastické pryže, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3478PJO125P62
EAN
4031582306545
Číslo materiálu S4
990029269
Core attributes
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
85 mm
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,54 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
103 mm
Šířka plotny
85 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, osazené ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, osazené ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg