Pevné Kolečko 125 mm
Agila
Číslo objednávky:
990039236
EAN:
4031582344813
Číslo výrobku:
2478XSP125P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení a konstrukcí z ocelového plechu střední kvality, ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení a konstrukcí z ocelového plechu střední kvality, která zajišťuje robustnost a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je rovněž elektricky vodivý, což umožňuje bezpečné odvádění statické elektřiny. Pohyb zajišťuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý chod a minimální odpor. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce