Pevné Kolečko 100 mm
Alpha
EAN:
4031582406665
Číslo výrobku:
3478POO100P62 Rad natur
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zaji...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo vyrobené z polyprpylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška konstrukce dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 300 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích vyžadujících spolehlivé a pevné kolečko s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce