Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun je vyroben z tvrdé gumě v černé barvě s elektrickým vedením, což umožňuje bezpečné použití v citlivých prostředích a zabraňuje hromadění statické elektřiny. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje optimální ergonomii a snadnou integraci do různých vozíků a zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 140 kg a dynamickou zátěž 70 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3478DYR100P62
EAN
4031582399226
Číslo materiálu S4
990028775
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
85 mm
Nosnost 4 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,51 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
103 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
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
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Alpha
3470DYR100P62

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy s elektricky vodivými vlastnostmi a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce sestavy 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, požární technologie, strojírenství, poštovní logistiky, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
3477DYR100P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy s elektricky vodivými vlastnostmi a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce sestavy 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg