Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvojitým kulovým závěsem, vyztužené nebo nerezové provedení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou běhoun a přesné kuličkové ložisko, průměr kola činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
9681IFP160P63 CL67
EAN
4031582366150
Číslo materiálu S4
990838192
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
110 mm
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
280 kg
Statická Nosnost
700 kg
Celková výška
205 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
4,42 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
280 mm
Vyosení
58 mm
Poloměr otáčení
140 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Směrová brzda
Directional lock 9651/9681

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v různých průmyslových a komerčních aplikacích. S hmotností 0,28 kg nabízí optimální poměr mezi robustností a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových sestav.

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v průmyslových i komerčních aplikacích. S hmotností 0,67 kg zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové provedení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Průměr kola činí 160 mm při celkové výšce 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové provedení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro hladký chod. Průměr kola činí 160 mm při celkové výšce 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg