Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Produkt Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro letecký průmysl, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci. Těleso je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, je těžké a otočná část je uložena v kulovém otočném jehlovém ložisku. Kolo má průměr 150 mm, je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, běhounem z odlitého polyuretanu a tělesem z hliníku. Celková výška výrobku činí 200 mm. Statická nosnost je 1300 kg. Dynamická nosnost je 520 kg při rychlosti 6 km/h a 650 kg při rychlosti 4 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9651ITP150P63 CL67
EAN
4031582314571
Číslo materiálu S4
990827702
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
110 mm
Nosnost 4 km/h
650 kg
Nosnost 6 km/h
520 kg
Statická Nosnost
1300 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
4,56 kg
Název produktu
Kappa load
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
275 mm
Vyosení
58 mm
Poloměr otáčení
137,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
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
Směrová brzda
Directional lock 9651/9681

Směrová brzda je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k regulaci a kontrole směru pohybu. Toto zařízení je konstruováno tak, aby zajistilo stabilitu a bezpečnost při manipulaci s vozíky nebo jinými mobilními zařízeními vybavená kolečky. Směrová brzda má hmotnost 0,28 kg, což ji činí lehkou a snadno instalovatelnou. Díky své kompaktní konstrukci je vhodná pro integraci do různých typů kolečkových systémů. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesnou kontrolu směru a zvýšenou bezpečnost při provozu.

Kolo 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Kolo Duratech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech s průměrem 150 mm a šířkou běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu se běhounem identickým s tělem kola a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 800 kg při rychlosti 6 km/h a 960 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro přední stranu kola. Připojení k nosné konstrukci zajišťuje obdélníková destička, která umožňuje spolehlivou a pevnou montáž. Těleso kolečka je opatřeno kulovým otočným jehlovým ložiskem a je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, jde o těžké provedení. Kolo o průměru 150 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, běhounem z polyuretanu, odlitého, a tělesem kola z hliníku. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 1300 kg. Dynamická nosnost činí 520 kg při rychlosti 6 km/h a 650 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt nalézá uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, v systémech AMR, v automobilovém OEM, ve výrobcích keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozíkách a v těžkých AGV systémech.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
Varianty
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko 150 mm
Kappa load
9650ITP150P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které se montuje pomocí obdélníkové destičky. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy a je vybavena kulovým otočným jehlovým ložiskem, které zajišťuje hladkou a spolehlivou rotaci. Kolo má průměr 150 mm a je konstruováno s polyuretanovým odlitým běhounem na hliníkovém těle, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Celková výška produktu dosahuje 200 mm. Kappa load je schopno unést statické zatížení až 1300 kg. Dynamická zatížení se pohybují v rozmezí 520 kg při rychlosti 6 km/h a 650 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách. Tento typ otočného kolečka je určen pro letecký průmysl a letišťové vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg