Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko se Směrová brzda Forma je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno ze zinku-odlévání-hliník a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost je 135 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
6941UFP150R05-28 white
EAN
4031582476507
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
135 kg
Celková výška
205 mm
Teplotní rozsah (maximální)
120 °C
Rozsah teploty (minimální)
-18 °C
Název produktu
Forma
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Zinek-odlévání-hliník
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Vyosení
57 mm
Poloměr otáčení
137 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
60 pobřeží A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
18 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli