Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Forma
EAN:
4031582477382
Číslo výrobku:
6941UFP150P33 dark grey
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné Kolečko se Směrová brzda Forma je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní mobilní řešení...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Forma je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní mobilní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno ze zinku odlévání hliníku a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko kola je rovněž řešeno jako přesné kuličkové ložisko pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 176 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce