Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 190 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, domovy důchodců a pečovatelské domy, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5381UAC150P30-13
EAN
4031582364286
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
190 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Levina stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
240 mm
Vyosení
38 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Spolehlivé skenování
Antimagnetické pro bezpečnostní skenery a magnetickou rezonanci
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Protiotočné upevnění
Ochrana proti zkroucení pro kolečka se směrovou aretací
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko 150 mm
Levina stainless
5380UAC150P30-13

Otočné Kolečko Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu Polyuretan, Vstříknuty a je osazeno Přesné kuličkové ložisko, Nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 190 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Počítače na kolečkách, Dialyzační vozíky, Nemocnice, Vozíky na léky, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Ošetřovatelské vozíky, Ultrazvukové přístroje, Ventilátory a Profesionální čisticí vozíky.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhodobé funkčnosti. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 190 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky v nemocnicích a domovech důchodců.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg