Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozy, kde je kladen důraz na spolehlivost a snadné ovládání. Upevnění tvoří pevný přírubový čep kulatý, který zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a nízký odpor při řízení směru. Kolo má průměr 150 mm a jeho běhoun je tvořen tvrdou gumou neoznačující podlahu, takže nezanechává stopy. Kolo je uloženo v kuličkovém ložisku a samotné kolo je provedeno z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 188 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg. Výrobek je vhodný zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocniční zařízení, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2471DIK150R05-28
EAN
4031582301342
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
188 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,77 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
45 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
36 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
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
Kolo 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových zařízeních s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno kuželovým ložiskem a má ocelový plech jako konstrukční materiál. Náboj kola má délku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Puretech je vhodné pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je uloženo v kuželovém ložisku pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá stabilita a snadné ovládání. Upevnění je provedeno pevným přírubovým čepem kulatého tvaru, který zajišťuje pevné spojení s konstrukcí nosného zařízení a přenos zatížení bez nežádoucích vůlí. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního tloušťky a otočná část je uložena na dvouřadou kuličkovou dráhou, jež umožňuje plynulé natáčení o 360° a snižuje ovládací sílu. Kolo o průměru 150 mm má běhoun z tvrdé gumy, neoznačující podlahu, a vlastní kolo je uloženo na kuličkovém ložisku, což zajišťuje tichý chod a nízké odpory při pohybu. Kolo je spojeno s ocelovým plechovým tělesem, které odolává mechanickému namáhání v běžném provozu. Celková výška kolečka činí 188 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pod rámem. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg, takže výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocniční zařízení, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg