Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko se směrová brzda Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 140 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
3641ITP140P63 CV bs-turn
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,13 kg
Produktname
Delta
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
105 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký, Vyztužené
Material
Ocelový plech, těžký
Schwenklager
Přesné kuličkové ložisko
Störkreis
250 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
125 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Hliník
Material der Lauffläche
Polyuretan, Odlitý
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
140 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Achse
Šroub s maticí
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Medově žlutá (RAL1005)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,67 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti speciálních nástrojů. Ochrana nohou efektivně chrání nohy kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost. Jedná se o praktické příslušenství, které je nezbytné pro údržbu a ochranu průmyslových i komerčních zařízení s kolečky.

Příslušenství
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Příslušenství Puretech je vysoce kvalitní doplněk určený pro použití s kolečky, který zajišťuje optimální funkčnost a dlouhodobou spolehlivost v různých průmyslových aplikacích. Tento technický prvek s hmotností 0,25 kg je navržen s přesností pro snadnou instalaci a integraci do stávajících systémů. Příslušenství splňuje přísné technické normy a poskytuje inženýrům a operátorům spolehlivé řešení pro zvýšení výkonu a efektivity jejich zařízení.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Otočné Kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 210 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1200 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, automobilový OEM, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Pevné kolečko Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení a konstrukcí z ocelového plechu těžkého typu zajišťující maximální odolnost. Kolečko má průměr 160 mm s hliníkovým tělesem a běhounem z odlitého polyuretanu, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a dlouhou životnost. Ložisko je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem garantujícím plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 210 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1200 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, automobilového OEM, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků a přepravního vybavení.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Delta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, těžký, které obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 160 mm a celková výška kolečka dosahuje 210 mm. Dynamická nosnost je 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 480 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1200 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg