Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Forma
EAN:
4031582477375
Číslo výrobku:
6941UFP125P33 white
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné Kolečko se Směrová brzda Forma je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro nár...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Forma je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno ze zinku odlévání hliníku a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko kola je rovněž řešeno jako přesné kuličkové ložisko pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 166 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky a ultrazvukové přístroje, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a precizní manévrovatelnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli