Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
EAN:
4031582352085
Číslo výrobku:
5941XSP125R05-22 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro hladký otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhoun z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého materiálu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 145 mm. Dynamická nosnost činí 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, kancelářského nábytku a dalších zdravotnických zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné