Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z vstříknutého elektricky vodivého polyuretanu s přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních pomůcek, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5941XSP125P51 RAL9002
EAN
4031582352412
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
148 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
50 mm
Délka plotny
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Housing
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Příslušenství Linea představuje specializovanou komponentu určenou pro kolečka, která rozšiřuje jejich funkční možnosti a zajišťuje optimální provozní parametry. Toto příslušenství je navrženo s důrazem na spolehlivost a dlouhodobou životnost, přičemž umožňuje efektivní integraci do stávajících systémů kolečkových mechanismů a poskytuje inženýrům flexibilní řešení pro různé aplikační požadavky v průmyslových i komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost činí 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, a běhoun z elektricky vodivého polyuretanu vstříknutého na tělo kolečka, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost činí 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, mobilizaci, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb, což zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z vstříknutého elektricky vodivého polyuretanu s přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost činí 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, a běhoun z elektricky vodivého polyuretanu vstříknutého na tělo kolečka, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost činí 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, mobilizaci, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb, což zajišťuje plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z vstříknutého elektricky vodivého polyuretanu s přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg