Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko se směrová brzda Linea je vybaveno dírou na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 143 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních pomůcek, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5941UAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582369236
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
143 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,87 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

Otočné kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 143 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Otočné Kolečko 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

Otočné kolečko Linea je konstruováno jako univerzální řešení pro zdravotnické a průmyslové aplikace s upevněním prostřednictvím díry na šroub. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost, a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem v otočném mechanismu pro hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Běhoun je také nesen přesným kuličkovým ložiskem, což minimalizuje tření a zajišťuje tiché a efektivní pohyb. Celková výška kolečka dosahuje 143 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých typů zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 260 kg a dynamickou nosnost 130 kg při rychlosti 3 km/h, čímž se řadí mezi spolehlivá řešení pro náročné prostředí. Linea je určeno pro širokou škálu aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen a CT skenerů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovaných křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené dírou na šroub jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který zajišťuje odolnost a tichý chod. Ložisko v kole je rovněž provedeno jako přesné kuličkové ložisko, což zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. Celková výška kolečka dosahuje 143 mm. Nosnost produktu je specifikována jako 260 kg v případě statického zatížení a 130 kg při dynamickém zatížení při rychlosti 3 km/h. Linea je určena pro širokou škálu zdravotnických a kancelářských aplikací, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen a CT skenerů, MRI a rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, nemocničního vybavení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovaných křesel, chirurgických robotů, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg