Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a nerezové přesné kuličkové ložisko, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničních vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5941UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582353242
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
148 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Linea
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
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

Otočné Kolečko Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Otočné kolečko s kombinovaným zámkem Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounovou plochou z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 148 mm. Dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 260 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg