Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582382075
Číslo výrobku:
5381UAC125P30-11 XL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z polyuretanu, který je vstříknutý, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezového materiálu. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 161 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v nemocnicích, domovech důchodců, na anesteziologických vozících, dialyzačních vozících, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, profesionálních čisticích vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI, rentgenech, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ocenění za univerzální Design
Ocenění za univerzální Design
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Speciální funkce