Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou typu oto­čné kolečko se směrovou brzdou, určené pro montáž do konstrukcí vyžadujících spolehlivé a stabilní ovládání pohybu. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje pevné a bezpečné připojení k rámu nebo podvozku zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který se vyznačuje vysokou pevností, odolností proti opotřebení a dobrými kluznými vlastnostmi. Otáčení celé jednotky zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, jež umožňuje plynulý a lehký pohyb i při plném zatížení. Kolo o průměru 125 mm má ložisko typu ložisko a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, který odvádí statickou elektřinu. Nosný prvek kola je z polypropylenu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost pak 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko Galea nachází uplatnění především u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a u sprchových židlí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5071YGH125P60-90x70
EAN
4031582353440
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,56 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
55 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
50 mm
Délka plotny
90 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je požadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozíčcích a systémech pro rozvoz jídel a u sprchových židlí. Upevnění kolečka zajišťuje obdélníková destička, která umožňuje jednoduchou montáž na nosnou konstrukci zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, jež zajišťuje plynulý a lehký chod při změně směru jízdy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno termoplastickou pryží s elektricky vodivým povrchem, který odvádí statický náboj, a jeho tělo je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška kolečka činí 163 mm, což je třeba zohlednit při návrhu výškových parametrů konstrukce. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg