Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582368475
Číslo výrobku:
5071PJH125R05-28x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprc...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje spolehlivou montáž kolečka do konstrukce zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, jeho tělo je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 162 mm, což je třeba zohlednit při návrhu výšky podvozku nebo rámu. Statická nosnost kolečka je 200 kg, dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h. Uvedené jmenovité hodnoty slouží jako podklad pro správný výpočet zatížení a výběr vhodného počtu kolečok v konkrétní aplikaci.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)