Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5071PJH125P30-12
EAN
4031582378900
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,54 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Otočné kolečko Galea je univerzální součástí určenou pro mobilní zařízení a vybavení vyžadující spolehlivou pohyblivost. Kolečko je vybaveno upevněním typu díra na šroub, které umožňuje snadnou instalaci na různé konstrukční prvky. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, a je vybaveno otočným ložiskem s dvěma míčkovými závody zajišťujícími hladký a přesný pohyb ve všech směrech. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Lože kola je vybaveno kvalitním ložiskem zaručujícím dlouhodobou funkčnost. Celková výška kolečka dosahuje 162 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Galea je ideálně vhodné pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde je vyžadována spolehlivost a bezpečnost.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Galea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné aplikace v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel a sprchových židlích. Kolečko je vybaveno závitem pro připevnění pomocí díry na šroub, která zajišťuje bezpečné a stabilní upevnění na nosnou konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují plynulé otáčení a dlouhodobou odolnost proti opotřebení. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno ložiskem z termoplastické pryže, která poskytuje výborné tlumící vlastnosti a odolnost vůči chemickým látkám. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 162 mm, což umožňuje optimální integraci do různých typů zařízení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti do 3 km/h, což zaručuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách zdravotnických a gastronomických zařízení.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg