Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582399783
Číslo výrobku:
5071PIO125P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými záv...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které je uloženo v ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 159 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, stejně jako sprchových židlí, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a snadná manipulace.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)