Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
Číslo objednávky:
990079501
EAN:
4031582368703
Číslo výrobku:
5941UAP100P30-13 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závi...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem pro připevnění pomocí díry na šroub, která zajišťuje bezpečné a stabilní uchycení na různé typy zařízení. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což poskytuje odolnost a nízkou hmotnost. Pouzdro obsahuje přesné kuličkové ložisko, které umožňuje hladké a tichého otáčení kolečka. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno pneu z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Celková výška kolečka je 118 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 240 kg a dynamickou zátěž do 120 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční vozíky na léky, mobilizační zařízení, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné