Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Levina
EAN:
4031582362886
Číslo výrobku:
5371PIP100R05-28x45
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ocenění za univerzální Design
Ocenění za univerzální Design
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Speciální funkce