Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje spolehlivé připojení ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčivý pohyb zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, jež garantuje plynulé a stabilní otáčení. Samotné kolo o průměru 100 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, přičemž jeho tělo je vyrobeno z polypropylenu. Tato kombinace materiálů zajišťuje nízkou hlučnost, odolnost vůči opotřebení a dlouhou provozní životnost. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost produktu je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti pohybu 3 km/h. Při dimenzování zařízení je nutné dodržet tyto hodnoty a nepřekračovat je.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5071PJP100R05-28x40
EAN
4031582368451
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)