Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582368468
Číslo výrobku:
5071PJH100R05-28x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko se směrovou brzdou Galea je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprch...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko se směrovou brzdou Galea je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je uloženo v ložisku a opatřeno běhounem z termoplastické pryže, přičemž nosné tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 139 mm, což umožňuje jeho integraci do konstrukcí s omezeným prostorem pro montáž. Statická nosnost výrobku je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kombinace otočného uložení a směrové brzdy umožňuje spolehlivě zajistit polohu zařízení a zároveň zachovat snadnou manévrovatelnost.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)