Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582399745
Číslo výrobku:
5071PIO100P52
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které je uloženo v ložisku pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 141 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je požadována spolehlivost a snadná manévrovatelnost.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)