Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje spolehlivý pohyb bez zanechávání stop. Ložisko zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost. Celková výška kolečka činí 137 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Kolečko je ideální pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako ve sprchových židlích, kde je vyžadována spolehlivá mobilita a snadná manipulace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5071PIO100P50
EAN
4031582399721
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
137 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,5 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
256 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
128 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)