Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582343793
Číslo výrobku:
2471DYK100R05-28
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozy, které vyžadují spolehlivou a přesnou manipulaci. Upevnění...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozy, které vyžadují spolehlivou a přesnou manipulaci. Upevnění je provedeno pomocí pevného příruby s šroubovým čepem kulatým, který zajišťuje pevné a stabilní připojení k rámu nebo konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního tloušťky, který poskytuje dostatečnou tuhost a odolnost proti mechanickému namáhání. Otočný ložisko tvoří dvouřadá kuličková dráha, jež umožňuje plynulé otáčení kolečka do všech směrů a zajišťuje lehký chod i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm má ložisko kuličkové a běhoun z tvrdé gumy, černé a elektricky vodivé, který odvádí statickou elektřinu a chrání podlahu před opotřebením. Kolo je uchyceno v tělese z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 80 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.