Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Delta twin
Číslo objednávky:
990837887
EAN:
4031582366969
Číslo výrobku:
9942UOP200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Delta twin je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyroben...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Delta twin je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolo má tělo z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kolo a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kola činí 200 mm. Celková výška kolečka dosahuje 250 mm. Dynamická nosnost je 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 1500 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce