Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa
EAN:
4031582445329
Číslo výrobku:
9682ITP200P63 flat kick pedal
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z li...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesné kuličkové ložisko zajišťující plynulý chod. Průměr kola činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1600 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce