Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z plechové oceli, těžká verze a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované pro optimální jízdní vlastnosti, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 540 kg při rychlosti 4 km/h nebo 450 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9682SFP160P63 CL67
EAN
4031582367041
Číslo materiálu S4
990838225
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Stavební výška
116 mm
Nosnost 4 km/h
540 kg
Nosnost 6 km/h
450 kg
Statická Nosnost
900 kg
Celková výška
205 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
4,33 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
280 mm
Vyosení
58 mm
Poloměr otáčení
140 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Obuv A
Materiál středu
plechová ocel, těžká
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Zajištěná montážní deska
Montážní deska zajištěná maticí a šroubem
Pevná konstrukce
Masivní ocelová deska pro maximální nosnost
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Dlouhotrvající povrchy
Vysoce kvalitní galvanizace pro dlouhou životnost v náročných podmínkách
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalené dvojité kuličkové dráhy
Dvě kalené dvojité kuličkové dráhy zaručují výjimečnou stabilitu
Flexibilní funkce zámku
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů v jednom kolečku
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,67 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti složitých úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti poskytuje dlouhodobou ochranu při zachování plné funkčnosti kolečka. Jedná se o praktické a ekonomické řešení pro údržbu a prodloužení životnosti kolečkového zařízení v průmyslových i komerčních aplikacích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Kappa
9680SFP160P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z plechové oceli těžké konstrukce a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 540 kg při rychlosti 4 km/h nebo 450 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 900 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z plechové oceli, těžká konstrukce, a je osazeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou pro optimální jízdní vlastnosti a přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 540 kg při rychlosti 4 km/h nebo 450 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 900 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko je osazeno kolem o průměru 160 mm, který je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou bez barviva, která je vulkanizována pro zvýšenou odolnost proti opotřebení a chemickým vlivům. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm. Statická nosnost kolečka je 900 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 450 kg při rychlosti 6 km/h a 540 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Kappa je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, autonomních mobilních robotech, automobilovém průmyslu OEM, výrobě keramiky a skla, výrobních a plošinových vozících systémech a těžkých AGV systémech.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg