Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kappa load je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolo má průměr 160 mm s tělem z litiny a běhounem z ultratech polyuretanu, odlitý, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka dosahuje 205 mm. Dynamická nosnost činí 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1800 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9652FCP160P63
EAN
4031582451900
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Nosnost 4 km/h
900 kg
Nosnost 6 km/h
750 kg
Statická Nosnost
1800 kg
Celková výška
205 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
6,38 kg
Název produktu
Kappa load
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Kulové otočné jehlové ložisko
Průměr otáčení
276 mm
Vyosení
58 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,67 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti složitých úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti poskytuje dlouhodobou ochranu při zachování plné funkčnosti kolečka. Jedná se o praktické a ekonomické řešení pro údržbu a prodloužení životnosti kolečkového zařízení v průmyslových i komerčních aplikacích.

Kolo 160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 160 mm, šířka běhounu 50 mm a délka náboje 60 mm, přičemž průměr otvoru pro osu je 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z litiny pro maximální stabilitu a pevnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Statická nosnost kola dosahuje 1800 kg, dynamická nosnost je pak 900 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1100 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na zatížení a spolehlivost.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Kappa load
9650FTP160P63 CL67

Otočné kolečko Kappa load s obdélníkovou destičkou je navrženo pro náročné průmyslové aplikace. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a je vybaveno kulovým otočným jehlovým ložiskem pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z litiny a odlitým polyuretanovým běhounem, který zajišťuje vynikající odolnost proti opotřebení. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška sestavy činí 205 mm. Dynamická nosnost dosahuje 900 kg při rychlosti 4 km/h nebo 750 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Kappa load
9651FTP160P63 CL67

Kappa load je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a stabilitu. Skříň je osazena kulovým otočným jehlkovým ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení a zajišťuje dlouhou životnost. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, která poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a tichý chod. Celková výška kolečka je 205 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1500 kg. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 6 km/h nebo 900 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je ideální pro letecký průmysl a letiště, autonomní mobilní roboty, automobilový průmysl OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

160 mm
205 mm
900 kg
160 mm
205 mm
900 kg