Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha reverse je otočné kolečko s totální brzda a pružinovým směrová brzda vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký a využívá dva míčové závody pro otočné ložisko, což zajišťuje spolehlivý chod a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identické s tělem kolo a je osazeno valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochrana, strojírenství, výrobní a plošinové vozíky, skříně na nářadí, pracovní stoly a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
347BUOJ125P62 180°
EAN
4031582416831
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
1,01 kg
Název produktu
Alpha reverse
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

Kolo Duratech pro kladky je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Kolo má průměr 125 mm, šířku běhounu 40 mm a délku náboje 44,4 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg. Tato technická specifikace zajišťuje spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení a odolnost materiálu.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

Alpha reverse je otočné kolečko s pružinovým směrová brzda, které je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je vyrobeno z polyamidu, přičemž běhoun je identický s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, skříní na nářadí, pracovních stolů a přepravního vybavení.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký typ, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

Alpha reverse je otočné kolečko s pružinovým směrová brzda, které je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je vyrobeno z polyamidu, přičemž běhoun je identický s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství, výrobních a plošinových vozíků, skříní na nářadí, pracovních stolů a přepravního vybavení.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký typ, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg