Otočné Kolečko s Totální brzda 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400106
Číslo výrobku:
3477UOR080P62 TFR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžk...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem