Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila
EAN:
4031582361995
Číslo výrobku:
2477PIP075P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardníc...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčkové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen s běhounem z materiálu Tvrdá guma, neoznačující a je osazeno Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 100 mm. Dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 120 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displaye.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Sada rukojetí
Speciální funkce