Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, osazené ložiskem, s průměrem 75 mm. Celková výška konstrukce činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 120 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
2477PIO075R47-36-40
EAN
4031582372168
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s Totální brzda
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Befestigungsart
Syntetický expandér, čtvercový
Expanderbefestigung (Maximum)
40 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
36 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký
Material
Ocelový plech, střední
Schwenklager
Dva míčové závody
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Tvrdá guma, neoznačující
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Ložisko
Sada rukojetí
Befestigungsoptionen
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandér je příslušenství určené pro rozšíření a zajištění koleček, které je vhodné pro průměry od 32 mm do 35 mm. Tento praktický doplněk umožňuje snadnou instalaci a demontáž koleček v uvedeném rozsahu průměrů. Expandér má nízkou hmotnost 0,17 kg, což usnadňuje manipulaci a přepravu. Jedná se o spolehlivé příslušenství, které zajišťuje pevné a bezpečné uchycení koleček v požadovaném rozsahu rozměrů.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo zajištění průměru čepu. Tento adaptér je navržen pro použití s čepy o průměru v rozsahu 36 až 40 mm, což umožňuje jeho flexibilní nasazení na různé typy konstrukčních řešení. Expandér má hmotnost 0,18 kg, což zajišťuje jeho lehkou manipulaci a minimální přídavné zatížení na celkový systém kola. Jedná se o praktické příslušenství, které usnadňuje montáž a demontáž čepů bez nutnosti použití speciálních nástrojů.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo upevnění čepu v rozsahu průměrů od 24 mm do 27 mm. Tento praktický doplněk umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci nebo demontáž čepu bez nutnosti použití speciálních nástrojů. Expandér je vyroben s ohledem na dlouhodobou trvanlivost a spolehlivost, přičemž jeho nízká hmotnost 0,14 kg jej činí ideálním řešením pro údržbu a servis kol. Díky univerzálnímu rozsahu kompatibilních průměrů je vhodný pro různé typy čepů a zajišťuje přesné a stabilní připojení.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo upevnění součástí v rozsahu průměrů od 27 mm do 30 mm. Tento praktický nástroj je vhodný pro údržbu a montáž kolových systémů, kde je zapotřebí zajistit pevné spojení mezi jednotlivými komponenty. Expandér má nízkou hmotnost 0,14 kg, což usnadňuje jeho manipulaci a přepravu na pracovišti. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrům je ideálním doplňkem pro profesionální údržbu a servis otočných kol.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Agila
2470PIO075R47-36-40

Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, osazené ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 120 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg