Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem a má průměr 75 mm. Celková výška produktu činí 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477PIO075R47-21,5-24
EAN
4031582372120
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (maximální)
24 mm
Expandér (minimální)
21,5 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
160 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
80 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
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
Expandér
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandér je příslušenství určené pro rozšíření a zajištění koleček, které je vhodné pro průměry čepů v rozsahu od 32 mm do 35 mm. Tento praktický doplněk umožňuje snadnou montáž a demontáž koleček na různé typy podvozků a zařízení. Expandér je vyroben s důrazem na kvalitu a trvanlivost, přičemž jeho celková hmotnost činí 0,17 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez ztráty funkčnosti. Díky své kompaktní konstrukci a univerzálnímu použití se jedná o nezbytné příslušenství pro údržbu a servis mobilního vybavení.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo upevnění čepu v rozsahu průměru 36 až 40 mm. Tento praktický nástroj usnadňuje montáž a demontáž kol a zajišťuje spolehlivé uchycení čepu v požadované pozici. Expandér má nízkou hmotnost 0,18 kg, což umožňuje snadné manipulace a přepravu. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrům je ideální volbou pro údržbu a servis otočných kol v průmyslových aplikacích.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k rozšíření a zajištění připojení. Tento doplněk je navržen pro použití s průměry od 24 mm do 27 mm, což umožňuje jeho univerzální aplikaci na různé typy koleček v tomto rozsahu. Expandér má nízkou hmotnost 0,14 kg, která usnadňuje manipulaci a instalaci bez zbytečného zatížení systému. Jedná se o praktické řešení pro profesionální i průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivá a pevná fixace kolečka.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s pojezdovými prvky, které nabízí spolehlivé řešení pro rozšíření a stabilizaci. Tento adaptér je navržen pro použití s průměry od 27 mm do 30 mm, čímž zajišťuje kompatibilitu s širokým spektrem standardních rozměrů. Díky své nízké hmotnosti 0,14 kg je expandér ideální volbou pro aplikace, kde je důležitá minimalizace dodatečné zátěže na pojezdový systém. Konstrukční řešení umožňuje snadnou instalaci a dlouhodobou stabilitu při provozu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Agila
2470PIO075R47-21,5-24

Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem a má průměr 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost činí 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 120 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg