Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, osazené ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 103 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 120 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477PIO075R07-Ø24-27
EAN
4031582372090
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, kulatý
Expandér (maximální)
27 mm
Expandér (minimální)
24 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
160 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
80 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
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
Expandér
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Příslušenství Expandér je určeno pro rozšíření a upevnění otočných kol s průměrem čepu v rozsahu od 31 mm do 35 mm. Tento pomocný díl zajišťuje spolehlivé připojení a stabilizaci kola na jeho ose, přičemž umožňuje snadnou montáž a demontáž. Expandér je vyroben s ohledem na přesné inženýrské požadavky a vhodný pro použití v průmyslových aplikacích. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což jej řadí mezi lehké a praktické komponenty pro údržbu a modernizaci otočných kol.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo zajištění průměru čepu. Tento doplněk je navržen pro použití s čepy o průměru v rozsahu 24 až 27 milimetrů, což umožňuje jeho univerzální aplikaci na různé typy vozíků. Expandér má nízkou hmotnost 0,13 kilogramu, která zajišťuje minimální přídavné zatížení na konstrukční prvky kola. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrovým tolerancím je tento prvek ideálním řešením pro profesionální i průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivá fixace nebo rozšíření čepů v uvedeném rozsahu průměrů.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expandér je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží k rozšíření nebo zajištění spojení. Tento adaptér je navržen pro použití s průměry čepů v rozsahu od 27 mm do 30 mm, což umožňuje jeho flexibilní nasazení na různé typy konstrukčních řešení. Expandér má nízkou hmotnost 0,14 kg, která minimalizuje dodatečné zatížení celkové sestavy kola. Díky své kompaktní konstrukci a přesným rozměrovým tolerancím je vhodný pro profesionální i průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Příslušenství Expandér je určeno pro rozšíření a zajištění spojení koleček. Tento expandér je navržen pro použití s průměry od 21,5 mm do 24 mm, což umožňuje flexibilní aplikaci na různé typy koleček v tomto rozsahu. Komponenta váží 0,12 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci. Expandér poskytuje spolehlivé upevnění a zajišťuje stabilitu kolečka během provozu, přičemž jeho kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø24-27

Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má korpus z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, s ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 75 mm a celková výška dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 120 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg