Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila
EAN:
4031582341119
Číslo výrobku:
2477DYK075R07-Ø31-35
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a snadná manévrovateln...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a snadná manévrovatelnost zařízení. Upevnění je provedeno pomocí syntetického expandéru, kulatého tvaru, který se vkládá do dutiny trubky nebo zkumavky a po roztažení zajišťuje pevné spojení s nosnou konstrukcí. Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky, aby bylo možné zvolit správnou velikost expandéru. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, středního tloušťky, a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé otáčení vidlice a přesné nastavení směru jízdy. Kolo o průměru 75 mm má tvrdou gumovou běhounovou vrstvu, která je černá a elektricky vodivá, a je uloženo na kuličkovém ložisku pro nízké valivé odpory. Těleso kola je rovněž z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 103 mm. Statická nosnost je 110 kg, dynamická nosnost je 55 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nalezne uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory, profesionálních čisticích vozících a v obchodních zařízeních a displejích.