Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
Číslo výrobku:
2477DYK075R07-Ø27-30
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, které kombinuje robustní konstrukci s spolehlivým zajištěním polohy a je určeno pro ná...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou, které kombinuje robustní konstrukci s spolehlivým zajištěním polohy a je určeno pro náročné provozní podmínky. Upevnění je provedeno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a lehké natáčení i při zatížení. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno tvrdou, černou, elektricky vodivou gumovou běhounovou vrstvou, jež odvádí statickou elektřinu a zajišťuje tichý chod, a jeho uložení tvoří kuličkové ložisko. Celková výška kolečka činí 103 mm. Statická nosnost je 110 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 55 kg. Kolečko nachází uplatnění u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech, u profesionálních čistících vozíků a v obchodních zařízeních a displejích.