Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila light
Číslo objednávky:
990900450
EAN:
4031582338492
Číslo výrobku:
1477PAO075P30-11 TENTE
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila light je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila light je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu v lehké konstrukci a využívá otočné ložisko se dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 120 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce