Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzda vybavené obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká konstrukce s dvěma míčovými závody zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 200 mm s tělem z polyamidu a běhounem identickým s tělem kolo, přičemž je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro maximální životnost. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 500 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje až 1000 kg. Produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
8477UOD200P63
EAN
4031582333169
S4 Materialnummer
990038644
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s Totální brzda
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
2,72 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Nerezové ocel
Gabelform
Široký
Material
Nerezové ocel, těžká
Schwenklager
Dva míčové závody
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Achse
Šroub s maticí
Lager
Valivé ložisko, Nerezové
Radfarbe
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce