Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990005520
EAN:
4031582305142
Číslo výrobku:
3477DVJ200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je robustní konstrukce určená pro náročné provozy. Připojení k zařízení zajišťuje obdélník...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je robustní konstrukce určená pro náročné provozy. Připojení k zařízení zajišťuje obdélníková destička, která umožňuje pevné upevnění kolečka k podvozku nebo nosné konstrukci. Těleso je vyrobeno z těžkého ocelového plechu a obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, jež zajišťuje plynulé natáčení kolečka i při vysokém zatížení. Kolo o průměru 200 mm je uloženo na valivém ložisku a opatřeno během z tvrdé černé gumy, přičemž nosné části kola jsou z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 410 kg, dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 205 kg. Konstrukce je určena pro spolehlivé ovládání pohybu zařízení a zajišťuje stabilitu při zatížení, zatímco totální brzda fixuje kolo v pracovní poloze. Výrobek nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.