Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha smart je otočné kolečko s totální brzda, které je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody zajišťující plynulý pohyb. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černá o průměru 200 mm, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška kolečka činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 3 km/h a 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 410 kg. Toto kolečko je ideální pro průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivé brzdění.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3377DVR200P63
EAN
4031582331646
Číslo materiálu S4
990035056
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
205 kg
Nosnost 4 km/h
205 kg
Statická Nosnost
410 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,2 kg
Název produktu
Alpha smart
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
329 mm
Vyosení
52,5 mm
Poloměr otáčení
164,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
85 Obuv A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
200 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Otočné kolečko Alpha smart je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k podvozku nebo konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a otočný mechanismus je osazen dvěma míčovými závody pro plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm, tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro minimální odpor při pohybu. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 3 km/h a rovněž 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je specifikována na hodnotu 410 kg, což zajišťuje vysokou provozní spolehlivost i při náročných podmínkách.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Otočné kolečko Alpha smart je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní připojení k podvozku nebo konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a otočný mechanismus je osazen dvěma míčovými závody pro plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm, tělo kola je vyrobeno z ocelového plechu a běhoun z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro minimální odpor při pohybu. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 3 km/h a rovněž 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je specifikována na hodnotu 410 kg, což zajišťuje vysokou provozní spolehlivost i při náročných podmínkách.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg